chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI10U-M12-AP6X 7M
Bestell-ID-Nr. 1634971
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10U-M12-AP6X 7M
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 96,14
Artikel gesamt
€ 96,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren