chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit kurzer Hysterese
BI2U-S12-AP6X/S1132
Bestell-ID-Nr. 1634931
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
PA6-GK15
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2U-S12-AP6X/S1132
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 102,96
Artikel gesamt
€ 102,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren