chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10U-EM12EWD-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
NI10U-EM12EWD-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1634908
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 95,70
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10U-EM12EWD-AP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 95,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren