chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30U-EM30WD-AP6-0.45-RS4P7X2/S1229 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI30U-EM30WD-AP6-0.45-RS4P7X2/S1229
Bestell-ID-Nr. 1634704
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Besondere Merkmale
druckfest, Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+, Wash down
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Länge
70
Leitungslänge (m)
0.45
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 214,39
Artikel gesamt
€ 214,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30U-EM30WD-AP6-0.45-RS4P7X2/S1229
Support kontaktieren