chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3U-M12-RN6X-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI3U-M12-RN6X-H1143
Bestell-ID-Nr. 1634123
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 73,81
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3U-M12-RN6X-H1143
Artikel gesamt
€ 73,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren