chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD
Bestell-ID-Nr. 1633107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30-X
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
,
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
6
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 141,68
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI6-EM12-VP6X-H1141/3GD
Artikel gesamt
€ 141,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren