chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
Bestell-ID-Nr. 1627790
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-AlSi 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA6-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 69,30
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI20U-CA40-RP6X2-H1143 W/BS2.1
Artikel gesamt
€ 69,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren