chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
Bestell-ID-Nr. 1625902
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
190 mm x 67 mm x 50 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
Ultem
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 378,18
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-CP40-VP4X2/S1201F 20M
Artikel gesamt
€ 378,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren