chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/S1120
Bestell-ID-Nr. 1625850
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-CK40-VP6X2-H1141/S1120
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 109,23
Artikel gesamt
€ 109,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren