chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Bestell-ID-Nr. 1625689
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF20-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15U-CK40-AP6X2-H1141 W/BS2.1
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 68,20
Artikel gesamt
€ 68,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren