chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-CA25-AP6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI15-CA25-AP6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1625640
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
40 mm x 25 mm x 25 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
25
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-CuZn 12
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
25
Länge
40
Qualität aktive Fläche
Duroplast
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,99
Artikel gesamt
€ 66,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15-CA25-AP6X2-H1141
Support kontaktieren