chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI30-CP40-AD6X/S1200 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI30-CP40-AD6X/S1200
Bestell-ID-Nr. 1625505
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 183,26
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI30-CP40-AD6X/S1200
Artikel gesamt
€ 183,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren