chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI75U-CP80-AN6X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI75U-CP80-AN6X2/S10
Bestell-ID-Nr. 1623811
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 185,13
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI75U-CP80-AN6X2/S10
Artikel gesamt
€ 185,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren