chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI75U-CP80-AP6X2/S97 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI75U-CP80-AP6X2/S97
Bestell-ID-Nr. 1623806
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Besondere Merkmale
Faktor 1, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
75
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 240,79
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI75U-CP80-AP6X2/S97
Artikel gesamt
€ 240,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren