chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI25U-CP40-AP6X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI25U-CP40-AP6X2/S10
Bestell-ID-Nr. 1623701
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 96,36
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25U-CP40-AP6X2/S10
Artikel gesamt
€ 96,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren