chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40U-CP40-AP6X2/S97/3D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI40U-CP40-AP6X2/S97/3D
Bestell-ID-Nr. 1623607
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
114
Qualität aktive Fläche
PA6
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 163,46
Artikel gesamt
€ 163,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40U-CP40-AP6X2/S97/3D
Support kontaktieren