chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40U-CP40-ADZ30X2/S364-F 40M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI40U-CP40-ADZ30X2/S364-F 40M
Bestell-ID-Nr. 1623604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
190 mm x 67 mm x 50 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Besondere Merkmale
Faktor 1, Sn +, uprox+
Betriebsspannung
AC/DC
Breite
67
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
190
Leitungslänge (m)
40
Qualität aktive Fläche
Ultem
Schaltfrequenz (kHz)
0.01
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 543,29
Artikel gesamt
€ 543,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40U-CP40-ADZ30X2/S364-F 40M
Support kontaktieren