chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
Bestell-ID-Nr. 1620117
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 17,3 mm x 6 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.35
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3-Q06-AP6X2-0.35-JST4.3
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 94,16
Artikel gesamt
€ 94,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren