chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-Q10S-AN6X-0.4-PSG3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q10S-AN6X-0.4-PSG3
Bestell-ID-Nr. 1619390
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.4
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Ø 8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q10S-AN6X-0.4-PSG3
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 130,02
Artikel gesamt
€ 130,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren