chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI0.8-Q5SE-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI0.8-Q5SE-AP6X
Bestell-ID-Nr. 1619341
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
25 mm x 5 mm x 5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
0.8
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI0.8-Q5SE-AP6X
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
0.8
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 110,77
Artikel gesamt
€ 110,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren