chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Induktiver Sensor mit selektivem Verhalten
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1615012
Auf Lager
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI4.5FE-EM18FE-AP6X-H1141
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4.5
Besondere Merkmale
Selective FE
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
4.5
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 157,19
Artikel gesamt
€ 157,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren