chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-Q4.7-RN6X | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI2-Q4.7-RN6X
Bestell-ID-Nr. 1614003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16 mm x 8 mm x 4,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
GD-ZnAl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q4.7-RN6X
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 83,16
Artikel gesamt
€ 83,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren