chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI2-Q5.5-RP6X-0.3-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI2-Q5.5-RP6X-0.3-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 1613033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltelementfunktion
Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
2
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI2-Q5.5-RP6X-0.3-PSG3M
Artikel gesamt
€ 78,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 78,21