chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 1609367
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PP-GF20
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Qualität aktive Fläche
PP-GF20
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 66,55
Artikel gesamt
€ 66,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI5U-Q10S-AP6X-0.3-PSG3M
Support kontaktieren