chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5U-Q08-AP6X2-0.16-0.8-RS4.4T/S387 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5U-Q08-AP6X2-0.16-0.8-RS4.4T/S387
Bestell-ID-Nr. 1608934
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
0.16
Qualität aktive Fläche
LCP
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 197,12
Artikel gesamt
€ 197,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-Q08-AP6X2-0.16-0.8-RS4.4T/S387
Support kontaktieren