chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI7-Q08F-AP6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor im Edelstahlgehäuse
BI7-Q08F-AP6X
Bestell-ID-Nr. 1608916
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Besondere Merkmale
druckfest, Ganzmetall-Sensor
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
1.4401/LCP
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-Q08F-AP6X
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 129,58
Artikel gesamt
€ 129,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren