chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M
Bestell-ID-Nr. 1608912
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.7
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5U-Q08-AN6X2-0.7-PSG3M
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Artikel gesamt
€ 80,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 80,52