chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI10U-Q14-AP6X2/S1155 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhter Störfestigkeit
BI10U-Q14-AP6X2/S1155
Bestell-ID-Nr. 1608705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10U-Q14-AP6X2/S1155
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,55
Artikel gesamt
€ 66,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren