chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-Q14-RP6X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI10-Q14-RP6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 1608531
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
52 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
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
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 59,95
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI10-Q14-RP6X2-V1131
Artikel gesamt
€ 59,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren