chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
BI15-Q20-AP6X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI15-Q20-AP6X2
Bestell-ID-Nr. 1608300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
190
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 66,99
Artikel gesamt
€ 66,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15-Q20-AP6X2
Support kontaktieren