chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI15-K30-VP6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI15-K30-VP6
Bestell-ID-Nr. 1605030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
48 mm x 60 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schlitzweite (mm)
15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 113,08
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
SI15-K30-VP6
Artikel gesamt
€ 113,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren