chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI1.5-H08K-AP6X-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Bestell-ID-Nr. 1604330
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-H08K-AP6X-V1131
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 97,79
Artikel gesamt
€ 97,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren