chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit selektivem Verhalten
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1602710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68 mm x 40 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Besondere Merkmale
Selective NF
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 117,04
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25NF-Q20-AN6X2-H1141
Artikel gesamt
€ 117,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren