chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI35-G47-SIU5X/S85 4M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
Bestell-ID-Nr. 1602530
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 47 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
4
Messbereich
5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 509,19
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI35-G47-SIU5X/S85 4M
Artikel gesamt
€ 12.729,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren