chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-Q08-AP6X2-V1131 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
BI7-Q08-AP6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 1601602
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Breite
80
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20
Länge
120
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 101,42
Artikel gesamt
€ 101,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-Q08-AP6X2-V1131
Support kontaktieren