chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5-Q08-AN6X2-V1131
Bestell-ID-Nr. 16006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M8 x 1/Ø 8 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-Q08-AN6X2-V1131
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 98,45
Artikel gesamt
€ 98,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren