chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI5-Q08-VN6X2 7M
Bestell-ID-Nr. 1600207
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PP
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI5-Q08-VN6X2 7M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 112,09
Artikel gesamt
€ 112,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren