chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Drehzahlwächter
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD
Bestell-ID-Nr. 1582202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Besondere Merkmale
Drehzahlüberwachung
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
DBI10U-EM30-AP4X2/3GD
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 262,46
Artikel gesamt
€ 262,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren