chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI40-CP80-VN4X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
BI40-CP80-VN4X2/S10
Bestell-ID-Nr. 1579800
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 80 mm x 41 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI40-CP80-VN4X2/S10
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 223,08
Artikel gesamt
€ 223,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren