chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40U-CP40-VP4X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI40U-CP40-VP4X2/S10
Bestell-ID-Nr. 1540601
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 139,04
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI40U-CP40-VP4X2/S10
Artikel gesamt
€ 139,04
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren