chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141/F2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für die Lebensmittelindustrie
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141/F2
Bestell-ID-Nr. 1538607
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Besondere Merkmale
Faktor 1, magnetfeldfest, uprox+
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
€ 148,50
Artikel gesamt
€ 148,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141/F2
Support kontaktieren