chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-CP40-LIU/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI15-CP40-LIU/S10
Bestell-ID-Nr. 15357
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
4
Qualität aktive Fläche
PA6
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 211,86
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI15-CP40-LIU/S10
Artikel gesamt
€ 211,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren