chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G
Bestell-ID-Nr. 1535553
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 20 mm x 13,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
11.5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.035
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
ATEX II 3 G
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
11.5
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 203,72
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI11.5-DS13.5-350-BM-2AP6X2-H1141/3G
Artikel gesamt
€ 203,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren