chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI25-CP40-LIU/S10
Bestell-ID-Nr. 1535547
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 207,90
Artikel gesamt
€ 207,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI25-CP40-LIU/S10
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
5
Qualität aktive Fläche
PA6
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bemessungsschaltabstand (mm)
25
Support kontaktieren