chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-M18E-SI6-H1143/S968 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
NI10-M18E-SI6-H1143/S968
Bestell-ID-Nr. 1535512
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Gewinderohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich
0.5
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 203,39
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI10-M18E-SI6-H1143/S968
Artikel gesamt
€ 203,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren