chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
Bestell-ID-Nr. 1534618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Gehäusequalität
Zamak
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.5
Messbereich
1
Qualität aktive Fläche
PP
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 154,33
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-Q08-LIU-0.5-RS4.4
Artikel gesamt
€ 154,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren