chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
Bestell-ID-Nr. 1534617
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
32 mm x 20 mm x 8 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
GD-Zn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.4
Messbereich
1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 159,17
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI7-Q08-LIU-0.4-FSF4.4/S1305
Artikel gesamt
€ 159,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren