chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor zur Metalldifferenzierung
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
Bestell-ID-Nr. 1533008
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Unterscheidung von Metallen
Betriebsspannung
DC
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 6,5 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF20
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 1.995,40
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-EH6.5-0.2-Q20-2LU/S391-S950
Artikel gesamt
€ 1.995,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren