chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU5-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Analogausgang
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU5-H1141
Bestell-ID-Nr. 1533006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 4 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
0.3
Messbereich
0.1
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 204,60
Artikel gesamt
€ 204,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU5-H1141
Support kontaktieren