chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
NI20NF-CP40-VN4X2/S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit selektivem Verhalten
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
Bestell-ID-Nr. 15282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Besondere Merkmale
Selective NF
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 166,54
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI20NF-CP40-VN4X2/S10
Artikel gesamt
€ 166,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren